PMACLIP FH: Support – black

I-BFH-10-0 product image
igus-icon-lupe
I-BFH-10-0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
I-BFH-10-0 product image
I-BFH-10-0 technical drawing
  • High-grade formulated polyamide
  • Self-extinguishing, free of halogens, phosphorus and cadmium
  • Outstanding impact resistance
  • Temperature range: -40°C to 105°C; short-term 160°C
igus-icon-lieferzeit-dotI-BFH-10-0
10

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur