PACOF: split protective hoses

I-PACOF-07B product image
igus-icon-lupe
I-PACOF-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
I-PACOF-07B product image
I-PACOF-07B technical drawing
  • Specially modified polyamide 6, good positive locking up to IP50
  • Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
  • Temperature range: -40°C to 100°C; short-term + 130°C
  • Chemical resistance: Against fuels, mineral oils, greases, alkalis, weak acids and bases, etc.
igus-icon-lieferzeit-dotI-PACOF-07B
7

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur