Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series E4.56/AG - Kabelrups, openklikken aan beide zijden met dwarsverbinder op elke schakel
1. Loopt recht dankzij binnen/buiten schakelontwerp
2. Stille loop dankzij ingebouwde rem in de aanslagen
3. Het tand en groef design waarborgt een zeer grote stijfheid en belastingscapaciteit
4. 15% meer treksterkte, betere vrijdragende lengte dankzij verbeterd verticaal aanslagsysteem
5. Nieuwe openende dwarsverbinder beschikbaar voor snellere installatie/verwijdering 450.X. Q
6. Breed scala aan producten voor binnenafscheiding - Nieuwe binnenafscheiding beschikbaar voor het sneller leggen van kabels T563(A)
7. NC "zonder welving" mogelijk dankzij het makkelijk draaien van de buitenste schakel zonder de noodzaak voor nabewerking
8. Dwarsverbinders voor kabelrups kunnen worden verwijderd vanaf beide zijden
9. Deksel voor kabelrups kan worden gescharnierd en verwijderd
10. Brede kunststof dwarsverbinders – kabelvriendelijk
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 50 tot 600 mm
Beschikbare buigradii R: 135 tot 500 mm
Steek: 91 mm / link = 11 schakels/m