igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
9.4 mm
Max. kabeldiameter
4.5 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
30 mm
Krommingsradius [R]
28 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 0,41 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 31,57
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E045.3/9.028.0EUR 31,57
easy chain® series E045.3, kabelrups, te vullen op de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotE045.3/9.028.03028