igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
9.4 mm
Max. kabeldiameter
5 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
15.5 mm
Krommingsradius [R]
18 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 0,37 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 28,49
Verzendklaar in 48-72 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E045.2/7.018.0EUR 28,49
easy chain® series E045.2, kabelrups, te vullen op de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE045.2/7.018.015.518