igusigus-icon-cart(0)

Chaînes porte-câbles série Z06 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 10,7 mm

easy chain Z06
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
easy chain Z06
Chaînes porte-câbles série Z06 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 10,7 mm
Chaînes porte-câbles série Z06 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 10,7 mm
Chaînes porte-câbles série Z06 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 10,7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
10.7 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
6.5 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture de l'intérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
10 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
18 mm
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone:
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24
Comment trouvez-vous notre site ? Nous serions heureux de connaître votre opinion
igus-icon-globeLangue:Français|Pays:Belgique

Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH