easy chain® series E300, kabelrups, te vullen op de buitenradius

easy chain E300 series
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
easy chain E300 series
easy chain® series E300, kabelrups, te vullen op de buitenradius
easy chain® series E300, kabelrups, te vullen op de buitenradius
easy chain® series E300, kabelrups, te vullen op de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
48.5 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
35 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
75 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 52,50
EUR 3,50 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E300.075.075.0EUR 52,50
easy chain® series E300, kabelrups, te vullen op de buitenradius

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur