easy chain® serie Z200, kabelrups, te vullen op de binnenradius

easy chain Z200 series
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
easy chain Z200 series
easy chain® serie Z200, kabelrups, te vullen op de binnenradius
easy chain® serie Z200, kabelrups, te vullen op de binnenradius
easy chain® serie Z200, kabelrups, te vullen op de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
24.3 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
20 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
57 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
55 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 29,48
EUR 1,34 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : Z200.05.055.0EUR 29,48
easy chain® serie Z200, kabelrups, te vullen op de binnenradius

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur