igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
21 mm
Max. kabeldiameter
17 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
20 mm
Krommingsradius [R]
63 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 1,26 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 41,58
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 117.020.063.0EUR 41,58
E2 R100 serie R117, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius, vanaf beide zijdenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dot117.020.063.02063