Serie 15250, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden

15250.05.150.0 product image
igus-icon-lupe
15250.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15250.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15250.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Serie 15250, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie 15250, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie 15250, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie 15250, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
86 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
72 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 122,65
EUR 11,15 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 15250.05.150.0EUR 122,65
Serie 15250, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur