Energiekettenserie 14040 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm

<p>Energiekettenserie 14040<br></p>
igus-icon-lupe
14040.182.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14040.182.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14040.182.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14040.182.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
<p>Energiekettenserie 14040<br></p>
Energiekettenserie 14040 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
Energiekettenserie 14040 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
Energiekettenserie 14040 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
Energiekettenserie 14040 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
56 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
50 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
183 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
135 mm