igusigus-icon-cart(0)

Serie 25 Classic

Auslaufmodell
25.2.055.0 product image
igus-icon-lupe
25.2.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
25.2.055.0 product image
25.2.055.0 technical drawing
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
25 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
23 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
38 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
55 mm
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung

    Folge uns

    • LinkedIn
    • YouTube

    Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

    igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Belgien

    The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

    igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG