E2 mini series 10 kabelrups, niet om te openen

<p>Energy chain 10 series</p>
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>Energy chain 10 series</p>
E2 mini series 10 kabelrups, niet om te openen
E2 mini series 10 kabelrups, niet om te openen
E2 mini series 10 kabelrups, niet om te openen
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
18 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
16 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Niet te openen
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
15 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
28 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 23,10
EUR 0,70 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 10.015.028.0EUR 23,10
E2 mini series 10 kabelrups, niet om te openen

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur