Chaînes porte-câbles série E2.15 | en rayon externe ouverture dans les deux sens | hauteur interne : 14,4 mm

<p>Série E2.15</p>
igus-icon-lupe
E2.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
<p>Série E2.15</p>
Chaînes porte-câbles série E2.15 | en rayon externe ouverture dans les deux sens | hauteur interne : 14,4 mm
Chaînes porte-câbles série E2.15 | en rayon externe ouverture dans les deux sens | hauteur interne : 14,4 mm
Chaînes porte-câbles série E2.15 | en rayon externe ouverture dans les deux sens | hauteur interne : 14,4 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
14.4 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
12.5 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
10 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
28 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
24,00 EUR
0,48 EUR / MaillonTVA et livraison en sus
prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : E2.15.10.028.024,00 EUR
Chaînes porte-câbles série E2.15 | en rayon externe ouverture dans les deux sens | hauteur interne : 14,4 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24