E2 micro serie E2.15 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

<p>Series E2.15</p>
igus-icon-lupe
E2.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>Series E2.15</p>
E2 micro serie E2.15 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2 micro serie E2.15 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2 micro serie E2.15 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
14.4 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
12.5 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
10 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
28 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 24,00
EUR 0,48 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E2.15.10.028.0EUR 24,00
E2 micro serie E2.15 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius