igusigus-icon-cart(0)

E2 micro serie E2C.15 kabelrups, gesloten

<p>E2C.15 series</p>
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>E2C.15 series</p>
E2 micro serie E2C.15 kabelrups, gesloten
E2 micro serie E2C.15 kabelrups, gesloten
E2 micro serie E2C.15 kabelrups, gesloten
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
14.9 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
12.5 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Niet te openen
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
10 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
28 mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk:
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online:
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Wat kunnen we voor u verbeteren? Geef ons uw feedback.

Over igus®

Diensten

Contact

Onze betalingsmethoden

  • Levering op rekening

    Volg ons

    • LinkedIn
    • YouTube

    Blijf op de hoogte en abonneer u hier gratis op de igus® nieuwsbrief.

    igus-icon-globeTaal:Nederlands|Land:België

    The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

    igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.