E2 micro serie 094 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

<p>Energy chain 094 series</p>
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>Energy chain 094 series</p>
E2 micro serie 094 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie 094 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie 094 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
15.6 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
13 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
10 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
28 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 23,50
EUR 0,47 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 094.10.028.0EUR 23,50
E2 micro serie 094 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur