igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
10.3 mm
Max. kabeldiameter
8 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
16 mm
Krommingsradius [R]
18 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 0,61 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 30,50
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : B07.16.018.0EUR 30,50
E2 micro serie B07 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotB07.16.018.01618