E2 micro serie 04, niet om te openen

<p>Energy chain 04 series</p>
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon04.07.015.0 video
igus-icon-lupe
1 van 5
<p>Energy chain 04 series</p>
E2 micro serie 04, niet om te openen
E2 micro serie 04, niet om te openen
E2 micro serie 04, niet om te openen
E2 micro serie 04, niet om te openen
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
7 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
5 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Niet te openen
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
7 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
15 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 19,20
EUR 0,32 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 04.07.015.0EUR 19,20
E2 micro serie 04, niet om te openen
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur