Chaînes porte-câbles série 045 | chaîne d'une pièce, pas d'ouverture possible | Hauteur intérieure : 10,3 mm

<p>Série de chaînes porte-câbles 045</p>
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
<p>Série de chaînes porte-câbles 045</p>
Chaînes porte-câbles série 045 | chaîne d'une pièce, pas d'ouverture possible | Hauteur intérieure : 10,3 mm
Chaînes porte-câbles série 045 | chaîne d'une pièce, pas d'ouverture possible | Hauteur intérieure : 10,3 mm
Chaînes porte-câbles série 045 | chaîne d'une pièce, pas d'ouverture possible | Hauteur intérieure : 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
10.3 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
8 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Non-openable
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
6 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
18 mm
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24