Energiekettenserie 05 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10 mm

<p>Energiekettenserie 05</p>
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon05.06.018.0 video
igus-icon-lupe
1 von 5
<p>Energiekettenserie 05</p>
Energiekettenserie 05 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10 mm
Energiekettenserie 05 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10 mm
Energiekettenserie 05 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10 mm
Energiekettenserie 05 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
10 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
8 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
6 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
19,50 EUR
0,39 EUR / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
Versandfertig in 24–48 Stunden

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 05.06.018.019,50 EUR
Energiekettenserie 05 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10 mm