Roulements à billes

Les roulements à billes xiros® sont réalisés en polymères hautes performances, les billes se déplaçant dans la cage étant en inox ou en verre. Les avantages en sont nombreux et les roulements en polymères sont jusqu'à 40 % moins chers et 60 % moins lourds que les roulements métalliques comparables. Cela ne les empêche pas d'être compatibles avec les exigences quotidiennes des applications industrielles. Les recherches effectuées sur des années dans le laboratoire igus® les ont rendus insensibles à la corrosion, résistants aux agents chimiques et aux températures et donc très durables. Ils permettent en outre un fonctionnement à sec, hygiénique, avec peu de frottement. Sans la moindre goutte de lubrifiant.
Nombre de produits : 0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24