igus-icon-lupe
- Polyamide 6 spécialement modifié
- Armature de raccordement IP54 monobloc, divisible
- Auto-extinguible
- Sans halogène ni cadmium Excellente résistance aux chocs Plage de température : -40 °C à +105 °C ; courte durée jusqu'à +160 °C
- Particularité : le montage par insertion du tube dans un raccord déjà installé est possible
- Livraison : le raccord de raccordement est livré ouvert
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M409