igus-icon-lupe
- 1 jeu avec 2 parties latérales de goulotte, avec Bandes latérales | Option: sans bande de glissement, avec bande de glissement, avec profilé en caoutchouc, ou avec glissière à grande vitesse
- Léger et résistant à la corrosion : plus léger qu'un acier, il est aussi résistant à l'eau de mer et à la corrosion
- En option : bandes de glissement avec profilé en caoutchouc pour réduire les bruits de roulement
- Optionnel : bande de glissement grande vitesse à 5 fois plus résistant à l'abrasion
- Réduction de l'usure : bandes de glissement protégeant de l'usure latérale
- Conductivité en vertu de DIN EN 61537 – standard
igus-icon-lieferzeit975.30.SLA