Guidages carrés drylin® Q

Les guidages linéaires carrés drylin® Q permettent un déplacement linéaire sans la moindre rotation et conviennent parfaitement aux applications autoportantes. Leur profilé creux permet le passage de câbles. L'utilisateur a le choix entre trois tailles de profilés et les cinq rainures longitudinales placées sur les patins permettent le raccordement flexible de composants. Un dispositif de blocage manuel est aussi disponible en option pour les guidages carrés drylin® Q. Les patins peuvent être montés sur des profilés de construction courants de même taille.
 
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24