Câbles de données

Les câbles de données chainflex® sont disponibles avec des gaines en PVC, PUR et TPE, toronnés par paires ou en couches. Ces câbles très souples ont été conçus pour les sollicitations élevées et sont aussi disponibles en versions retardatrices de flamme et résistantes aux huiles. Ils sont utilisés aux vitesses et accélérations élevées. Tous les câbles de données chainflex® sont blindés. Testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles dans le laboratoire de tests igus®, ils offrent une garantie contre les défaillances.
  • Rayons de courbure jusqu'à 6,8xd
  • Gaines en PVC, PUR ou TPE
Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24