Tubes à partir d'ébauches

Les tubes en polymères iglidur® sont disponibles comme les blocs ronds en des longueurs comprises entre 100 mm et 1.000 mm et des diamètres extérieurs de 110, 125 et 150 mm. Leur faible coefficient de frottement à sec et leur bonne résistance aux agents chimiques permettent une utilisation dans de nombreuses applications ainsi qu'un usinage simple. Fonctionnant sans lubrifiant, les tubes en polymères conviennent tout particulièrement aux milieux ayant des exigences strictes en matière d'hygiène comme la technique médicale ou le secteur alimentaire et de l'emballage. La faible usure des tubes creux garantit en outre une réduction nette du temps et des coûts consacrés à l'entretien causé par des arrêts. L'absence de lubrifiant simplifie et raccourcit en outre le nettoyage du matériel.

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Simon Bodart
Simon Bodart

igus-icon-phone

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24