Verander van taal :
| Testnummer: 5064 | levensduur: 17 miljoen slagen |
|---|---|
| Type kabel: CFBUS.PUR.049 | buigradius: 75 mm (factor 10,3 x d) |
| Kabeltype: buskabel |

In deze test moest de levensduur van de CFBUS.PUR.049 worden geanalyseerd in een kabelrups® met een radius van 75 mm.
Een display op een machine is letterlijk het besturingscentrum waar elke functie van een bewerkingsmachine wordt ingesteld en geregeld. Deze bedieningseenheden worden vaak geleverd met ethernetkabels om snelle gegevensoverdracht in realtime mogelijk te maken. Het is een goed idee gebleken, vooral voor grote systemen, om deze bedieningseenheid verplaatsbaar en zelfs lineair te maken. Hier is nu een betrouwbare kabel nodig om de terugkerende beweging betrouwbaar in kaart te kunnen brengen.
In deze test werd de buskabel CFBUS.PUR.049 getest op zijn levensduur. Na 14 maanden en 17.495.094 dubbele slagen beëindigden we de test. Aan het einde van de test was de kabel in perfecte staat, wat essentieel is voor een toepassing op een bedieningspaneel.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert