Verander van taal :
| Proefnummer: 4932 | levensduur: 54 miljoen slagen |
|---|---|
| Type kabel: CF298.05.04 | buigradius: 18 mm (factor 3,1 x d) |
| Kabeltype: datakabel |

In deze test moest de levensduur van de CF298.05.04 worden geanalyseerd in een kabelrups® met een radius van 18 mm.
Betrouwbaarheid en veiligheid zijn belangrijke aspecten als het gaat om treinen en spoorwegen. Strenge veiligheidseisen en zware omgevingsomstandigheden zijn van toepassing op spoorwegtechnologie. Een voorbeeld hiervan zijn de veiligheidsranden van deuren in treinen. Hier vormt de zeer krappe installatieruimte een uitdaging voor de kabel, omdat deze zwaar belast wordt.
De test heeft aangetoond dat de verwachte levensduur van de datakabel CF298.05.04 54 miljoen slagen kan weerstaan en zelfs in de kleinste installatieruimten veiligheidsrelevante signalen betrouwbaar kan overbrengen.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert