Verander van taal :
| Proefnummer: 4221 | levensduur: 30 miljoen slagen |
|---|---|
| Type lijn: CF240.PUR.02.18 | buigradius: 75 mm (factor 8,5 x d) |
| Kabeltype: datakabel |

In deze test moest de levensduur van de CF240.PUR.02.18 worden geanalyseerd in een kabelrups® met een radius van 75 mm.
Er worden verschillende eisen gesteld aan gereedschapsmachines. Er moet onder andere worden voldaan aan de vereiste duurzaamheid. De economische efficiëntie van de machine moet ook gewaarborgd zijn. De levensduur van de gebruikte componenten is hierbij cruciaal. De nieuwe besturingspanelen van bewerkingsmachines zijn krachtiger dan voorheen, slanker en vaak vrij beweegbaar. Omdat dit zware industriële omgevingen zijn, is een robuuste voedingskabel belangrijk. Dit vereist meestal een datakabel met een hoogwaardige afscherming. De test heeft aangetoond dat de verwachte levensduur van de datakabel CF240.PUR 30 miljoen slagen is, wat betekent dat de kabel bestand is tegen hoge mechanische belastingen op de lange termijn.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert