Verander van taal :
| Proefnummer: 3105 | levensduur: 27 miljoen cycli |
|---|---|
| Type kabel: CFROBOT5.501 | Testparameters +/- 180°/ m |
| Kabeltype: glasvezelkabel |

In deze test moest de levensduur van de CFROBOT5.501 worden geanalyseerd in een torsietoepassing in de triflex® R bij een rotatiehoek van +/- 180 graden/m.
De glasvezelkabel van de CFROBOT5 robotkabelserie wordt altijd onmiddellijk geassocieerd met een 6-assige gelede robot, omdat er altijd sprake is van torsie. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn, want klanten hebben vaak gevoelige signalen te vervoeren. Deze signalen komen van actuatoren die in vrije, ongedefinieerde bewegingen worden geleid en ook daar speelt torsie een rol. Uiterst nauwkeurige metingen produceren een ongelooflijke hoeveelheid gegevens en deze kunnen het meest betrouwbaar en storingsvrij worden getransporteerd via een glasvezelkabel. De uitdaging is om het gevoelige glasvezelelement in de kabel zo op te vangen dat het niet beschadigd kan raken, en natuurlijk permanent.
Met een testresultaat van meer dan 27 miljoen cycli werd bevestigd dat de kabel voldoet aan de hoge eisen van een meettoepassing.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert