Stappenmotoren

Stappenmotoren van igus® zijn onderhoudsvrij en kennen een lange levensduur, leverbaar in diverse maten en uitbreidbaar met metrische connectoren, remmen en encoders.  De stappenmotoren zijn leverbaar in verschillende installatiematen: NEMA 11, 17, 23, 23 XL, 34 - met flensmaten van 28 mm tot 86 mm. Ze werken betrouwbaar bij temperaturen tussen de -10 en +50°C. En dankzij een gestandaardiseerde elektrische aansluiting, kunnen ze niet alleen worden aangesloten op de igus® motorbesturingen, maar ook op de meest gangbare beschikbare besturingssystemen van andere fabrikanten.
 
De voordelen in één oogopslag: 
  • Compatibel met de meeste gangbare motorbesturingen
  • Positionering ook mogelijk zonder encoder
  • Leverbaar in verschillende installatiematen
  • Hoge koppels
  • Optioneel beschikbaar voor een hogere betrouwbaarheid van de installatie: encoder en rem 
  • Hoge beschermingsklasse IP68
Aantal producten: 0
Niets gevonden? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons gewoon een bericht

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service