Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Stappenmotoren van igus® zijn onderhoudsvrij en kennen een lange levensduur, leverbaar in diverse maten en uitbreidbaar met metrische connectoren, remmen en encoders. De stappenmotoren zijn leverbaar in verschillende installatiematen: NEMA 11, 17, 23, 23 XL, 34 - met flensmaten van 28 mm tot 86 mm. Ze werken betrouwbaar bij temperaturen tussen de -10 en +50°C. En dankzij een gestandaardiseerde elektrische aansluiting, kunnen ze niet alleen worden aangesloten op de igus® motorbesturingen, maar ook op de meest gangbare beschikbare besturingssystemen van andere fabrikanten.
De voordelen in één oogopslag:
Wegens orderpieken is de levertijd momenteel 5-8 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h