Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les moteurs pas à pas igus® sont sans entretien et ont une longue durée de vie, ils sont disponibles en différentes tailles et peuvent être équipés de connecteurs métriques, de freins et de codeurs. Les moteurs pas à pas sont disponibles en plusieurs tailles : NEMA 11,17, 23, 23 XL, 34, avec des brides allant de 28 mm à 86 mm. Ils fonctionnent de manière fiable à des températures comprises entre -10 et +50 °C. Leur connexion électrique standardisée leur permet d'être raccordés aux commandes les plus courantes d'autres fabricants, en plus des commandes igus®.
Avantages
Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 5-8 jours ouvrables. La date d’expédition sera indiquée sur votre accusé réception de commande. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.
à partir de 115,19 USD/Pc.
à partir de 44,35 USD/Pc.
à partir de 294,87 USD/Pc.
à partir de 624,26 USD/Pc.
à partir de 82,89 USD/Pc.
à partir de 140,10 USD/Pc.
à partir de 242,94 USD/Pc.
à partir de 572,91 USD/Pc.
à partir de 313,14 USD/Pc.
à partir de 590,73 USD/Pc.
à partir de 1.190,49 USD/Pc.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24