Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Onderhoudsvrij en betrouwbaar: 30.000 uur levensduur
De planetaire versnellingsbak is smeermiddelvrij en maakt een onderhoudsvrij en betrouwbaar bedrijf mogelijk. De behuizing is gemaakt van staal, en de aandrijfflens van onbehandeld aluminium. De versnellingsbak werkt betrouwbaar, zelfs bij extreme temperaturen tussen de -30 en +120°C. De levensduur is ca. 30.000 uur.
Voordelen van de planetaire tandwielkast in één oogopslag:
Wegens orderpieken is de levertijd momenteel 5-8 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h