DC protect motors

The igus DC Protect motors with protective housing combine reliable performance and additional protection in a compact design. With IP41 protection, the Protect protective housing offers optimum protection against foreign objects such as dirt and dripping water. These motors are the ideal choice for industrial applications and laboratory technology where additional robustness is required. Flexibly adaptable with add-ons such as encoders or brakes, they offer a durable and low-maintenance solution for a wide range of applications. Now available in the igus online shop and ready for dispatch in just 24 hours!

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur