Super aluminium guide trough

For general applications: Simple and cost-effective basic design as well as version for complex engineering applications

  • Very simple, modular assembly
  • Corrosion-resistant, seawater-resistant aluminium profile
  • Wear-reducing: glide strips protect from wear on the sides
  • Conductivity according to DIN EN 61537 - standard
  • Huge range: aluminium profile (standard: 2m section)
  • For heavy-duty applications: heavy-duty bottom clamp
Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur