drylin® Q vierkante lineaire geleidingen

De drylin® Q vierkante geleidingen waarborgen een lineaire, koppelbestendige beweging en zijn ideaal geschikt voor de niet ondersteunde toepassing. Dankzij het holle profiel, is het doorvoeren van kabels mogelijk. De gebruiker kan kiezen tussen drie installatiematen of drie profielmaten en profiteert van de vijf langsgroeven op de slede, voor de flexibele bevestiging van componenten. Een handmatige klem is als optie leverbaar voor de vierkante geleidingen. De drylin® Q sleden kunnen ook worden gebruik op identiek gedimensioneerde, standaard machinebouwprofielen.
 
Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur