Clamping rings

dryspin clamping rings are a reliable and precise solution for the axial securing of trapezoidal lead screws. They are available as clamping rings with right-hand thread (CRR), clamping rings with left-hand thread (CRL) and clamping rings without thread (KRM) and allow for flexible adaptation to various design requirements. All variants feature high accuracy of fit, easy installation and long-lasting quality.

Clamping rings with right-hand or left-hand threads are ideal for secure positioning on trapezoidal lead screws and ensure reliable force transmission. The threadless version offers particularly easy fastening for versatile applications. Thanks to their robust design and precise manufacturing, dryspin clamping rings are ideal for users who value reliability, precision and a low-maintenance solution.

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24