igus-icon-lupe
- Hochwertig formuliertes Polyamid
- Selbstverlöschend, halogen-, phosphor- und cadmiumfrei
- Hervorragende Schlagfestigkeit
- Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C; Kurzzeitig: bis +160 °C
- Lieferumfang IP66(VND): Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
- IP68(VNV): Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung (NVN3, SVN4)
- M = metrische Gewinde
- P = Panzergewinde PG
- Farbe: grau
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-M638