Yamaichi-Stecker

Yamaichi-Steckverbinder direkt im igus Onlineshop kaufen. Auch diese von Yamaichi gefertigten Stecker zeichnen sich durch eine robuste Bauweise und hervorragende elektrische Leistung aus. Mit Materialien wie Zinkdruckguss und PA66 bieten unsere Produkte eine hohe Beständigkeit und Langlebigkeit. Nur knapp 8 Jahre vor der Gründung von igus im Jahre 1964 wurde Yamaichi Electronics 1956 in Tokyo Japan gegründet. Durch die hohe Bekanntheit von Yamaichi im Bereich der hochpräzise Fine-Pitch-IC-Sockel, Steckverbinder und Kabelkonfektionen, hat sich igus dazu entschlossen auch die Yamaichi-Stecker in das Produktprogramm aufzunehmen. Profitieren Sie von einer schnellen Lieferung, welche eine Bereitstellung der Steckverbinder innerhalb von 24 Stunden vorausgeht. Entdecken Sie jetzt das kleine aber feine Yamaichi Steckverbinder Sortiment und finden den passenden Steckver für Ihre Bedürfnisse.

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!