Koaxialleitung

Koaxialleitungen, kurz Koaxleitungen, haben die Aufgabe hochfrequente Signale zu übertragen. Unsere chainflex Koaxleitungen fertigen wir so, dass eine sichere Signalübertragung auch bei sehr hohen Beanspruchungen zuverlässig erfolgen kann. chainflex® Koaxialleitungen sind verfügbar als 1- oder 5-adrige Version mit 75Ω als RG-179 Variante und als 1-adriges Koaxkabel in 50Ω RG-58 sowie 50Ω RG-178-Ausführung. Die verschiedenen chainflex KOAX-Serien besitzen alle einen TPE Außenmantel, sind Öl- und bioölbeständig sowie UV-beständig. Außerdem können die hochflexiblen Koaleitungen auch bei tiefen Temperaturen bis zu -50°C eingesetzt werden. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer in der Energiekette und garantieren die sichere Datenübertragung. Unsere Koaxialeitungen erreichen einen Biegeradius bis 10 x d in der Energiekette und sind in unserem Testlabor auf über 5.500m² getestet, sodass wir eine Garantie von bis zu 4 Jahren aussprechen können. Finden Sie hier Ihre passende Koaxleitung und kaufen direkt online!

SALE: Restlängen verfügbar! Finden Sie unterschiedliche Restlängen bis 50 Meter direkt auf der Produktseite. Wählen Sie eine Koaxleitung aus und alle verfügbaren Restlängen werden angezeigt. Auf alle Restlängen gibt es einen Rabatt von 50%

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!