Halbzeuge Plattenstreifen

Die Plattenstreifen aus dem iglidur® Halbzeuge Programm können in individuellen Längen von 100 mm bis 1000 mm, unterschiedlichen Stärken (6, 10, 15, 30 & 50 mm) und einer Breite von 160 mm bestellt werden.
Um den unterschiedlichen Anforderungen, je nach Anwendung gerecht zu werden, bieten wir verschiedene Materialien an. Egal ob für niedrige, mittlere oder eher hohe Geschwindigkeiten, Temperaturen bis 250 °C, für vornehmlich statische oder extreme Belastungen - für fast jeden Anspruch finden Sie hier das richtige Material an Kunststoff-Plattenstreifen.
Die Bauteile, die aus Plattenstreifen gefertigt werden können, wie z.B. Gleitsteine oder Gleitelemente sind für einen absolut schmiermittelfreien Einsatz geeignet und sind somit nicht nur wartungsfrei, sondern auch besonders hygienisch.
So finden die iglidur® Materialien zum Beispiel auch im Bereich der Medizintechnik oder Lebensmittel- und Verpackungsindustrie Verwendung.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!