Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Connectoren

Voor wat connectoren betreft, vertrouwt igus® op bedrijven die hebben aangetoond dat ze de nodige productkwaliteit en betrouwbaarheid kunnen bieden. Uit het productprogramma van Intercontec, Harting en Yamaichi, biedt igus® industriële connectoren die voldoen aan de meest uitdagende eisen.  
Voor industriële toepassingen kunnen de volgende connectortypen worden gevonden in de webshop:S

  • Ronde signaal connector
  • Insteekconnector
  • Gecombineerde signaal- en insteekconnector
  • Connector met kunststof of metalen klemring
  • Beschermende behuizing voor bijzonder veeleisende omgevingen
  • Aangegoten insteekconnectoren
  • Geconfectioneerde drivekabels
  • M12 en M23 connectoren

Wegens orderpieken is de levertijd momenteel 5-8 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

Aantal producten: 155

Standaard connector, serie A, M23 signaalconnectoren
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Female crimp
  • Plug-ontwerp: Signaalconnector

vanaf 17,71 USD/Pc.

5 artikelen, waarvan verzendklaar:
5 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Standaard connector serie B, M23 voedingsconnector
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: HC crimp bus

vanaf 29,93 USD/Pc.

3 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Standaard connector, serie B, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: HC crimp bus

vanaf 40,98 USD/Pc.

3 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Serie 615 signaalconnector, 12-polig met kunststof klemring
  • Materiaal: Gegoten zink, messing, vernikkeld en kunststof gecoat
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: PA gew., 30% Gf.
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld / PA gew., 30% Gf.
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM / EPDM
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Female crimp

vanaf 21,66 USD/Pc.

Naar de productpagina
Standaard connector, serie 617, M17 signaalconnectoren
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM
  • Isolatielichaam: PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp bush, gesleufd

vanaf 42,76 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Signaal connector SUB-D recht
  • Ontwerp: Standaard connector
  • Materiaal: Gegoten zink, vernikkeld
  • Isolatielichaam: Glasvezelverterkt polyester
  • Contacten: Koperlegering, dun verguld
  • Max. continu nominale stroom: 5 A
  • Test voltage: (L-L) 1200 V
  • Contactbestendig: 1016 Ω/cm
  • Insteekcycli: 50
  • Temperatuurbereik: -35°C tot +100°C

vanaf 6,75 USD/Pc.

4 artikelen, waarvan verzendklaar:
4 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Harting connector set, pin uitvoering
  • Han® 6B connectorbehuizing, rechte kabelinvoer
  • M20 kabelinvoer

vanaf 30,56 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Harting connector set, pin uitvoering
  • Han® 6B connectorbehuizing, kabelinvoer zijkant
  • M20 kabelinvoer

vanaf 29,88 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Harting connector set, pin uitvoering
  • Han® 10B connectorbehuizing, rechte kabelinvoer
  • M25 kabelinvoer

vanaf 34,11 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Harting connector set, pin uitvoering
  • Han® 10B connectorbehuizing, kabelinvoer zijkant
  • M25 kabelinvoer

vanaf 43,05 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Harting connector set, pin uitvoering
  • Han® 16B connectorbehuizing, rechte kabelinvoer
  • M25 kabelinvoer

vanaf 47,24 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Harting connector set, pin uitvoering
  • Han® 16B connectorbehuizing, kabelinvoer zijkant
  • M25 kabelinvoer

vanaf 45,18 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Harting connector set, pin uitvoering
  • Han® 24B connectorbehuizing, rechte kabelinvoer
  • M32 kabelinvoer

vanaf 58,58 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Harting connector set, pin uitvoering
  • Han® 24B connectorbehuizing, haakse kabelinvoer
  • M32 kabelinvoer

vanaf 62,08 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Standaard connector, serie A, M23 standaard doorvoer met koppelingsmoer
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp contactbus, gesleufd
  • Plug-ontwerp: Schutbordconnector met wartelmoer

vanaf 14,79 USD/Pc.

5 artikelen, waarvan verzendklaar:
5 in 24-48 uur
Naar de productpagina

Advies

Ik geef u graag persoonlijk antwoord op uw vragen

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h