Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les câbles chainflex® sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, résistants aux défaillances et avec une garantie de 36 mois.
Les câbles chainflex® répondent aux exigences de la CEM et à celles de normes et directives telles qu'UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus et Profibus. Ils sont disponibles avec des gaines en différents matériaux. La gamme comprend des câbles de commandes, des câbles servoconducteurs, des câbles de puissance pour moteurs et des câbles pour robots ainsi que des câbles bus, des câbles de données, des câbles capteurs et des câbles fibres optiques. Les câbles chainflex® pour chaînes porte-câbles fonctionnent longtemps sans le moindre problème,même à des fréquences, des vitesses et des accélérations élevées, sur des courses longues et dans des conditions ambiantes extrêmes.
Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 5-8 jours ouvrables. La date d’expédition sera indiquée sur votre accusé réception de commande. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24