Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
De chainflex® kabels zijn niet geconfectioneerde kabels, voor bewegende toepassingen in kabelrupsen of voor robottoepassingen, fail-safe met 36 maanden garantie.
De chainflex® kabels voldoen aan de vereisten voor EMC-veiligheid en voor de standaarden en richtlijnen zoals UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus en Profibus. Diverse mantelmaterialen zijn beschikbaar. Het assortiment omvat alles van stuurstroomkabels, servokabels, motorkabels en robotkabels tot aan buskabels, datakabels, encoderkabels en glasvezelkabels. De chainflex® kabels voor kabelrupsen werken perfect gedurende lange perioden, zelfs met vele cycli, hoge snelheden en acceleraties evenals extreme omgevingscondities.
Wegens orderpieken is de levertijd voor losse artikelen 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.
Flexibele kabel voor dynamische toepassing in de automatisering
Als deskundigen in de energietoevoer- en industriële kabelindustrie, weten wij hoe belangrijk het is om goede kwaliteit kabelrupskabels te gebruiken in kabelrups-systemen en de automatisering. Met name daar waar hoog flexibele kabel continue onder extreme omstandigheden dynamisch wordt belast.. Standaard hi-flexkabels zijn ongeschikt voor continue bewegende toepassingen, hetgeen vaak kurkentrekkers tot gevolg heeft, of er voor zorgt dat kabels minder lang meegaan of zelfs breken. Dit is de reden dat wij de chainflex® rupskabels speciaal voor bewegende toepassingen hebben ontwikkeld. Onze kabelrupskabels gaan in bewegende toepassingen miljoenen cycli mee. Onze kabelrupsen zijn zo ontworpen dat zij alle kabeltypen die wij bieden inclusief servokabel, datakabel en buskabel veilig kunnen geleiden. Samen vormen zij de aorta van uw applicatie en dragen zij positief bij aan minimale stilstand tijden. Onze rupskabels zijn vlamvertragend en oliebestendig en kunnen daarom in de moeilijkste omstandigheden worden ingezet. Meer buigvaste chainflex® flexkabels:
Heeft u verder nog vragen over onze flexkabels?
Wij staan altijd voor u klaar om u van dienst te zijn!
Voordelen van kabelrupskabels:
Een flexibele chainflex® rupskabel is voorzien van een PVC, PUR of TPE buitenmantel met een kleinst mogelijke buigradius van maar liefst 4xd en is bestand tegen snelheden van maximaal 10 m/s. De hoogflexibele kabels zijn voorzien van een speciaal ader- en mantelontwerp die een levensduur garandeert van vele miljoenen cycli in bewegende toepassingen zoals kabelrups-systemen. De lange levensduur staat tevens garant voor lage onderhoudskosten, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Gratis online tools zoals bijvoorbeeld de levensduurcalculator geven u de mogelijkheid om vooraf een betrouwbare levensduur inschatting te maken van de flexibele kabel die u wilt gaan bestellen. Afhankelijk van omgevingstemperatuur en toegepaste buigradius garanderen wij een levensduur tot 10 miljoen cycli. De calculator stelt u daarnaast in staat om een nauwkeurige inschatting te maken ten aanzien van de onderhoudsinterval, hetgeen direct een verlaging van de onderhoudskosten en machinestilstand teweeg brengt.