Wat zo overtuigend is aan iglidur® plastic stafmateriaal in plaatvorm is hun hoge slijtvastheid. Om te voldoen aan de verschillende vereisten ten aanzien van het gebruik en de omgeving, zijn de kunststof platen leverbaar in drie materialen uit het iglidur® programma en elk van die drie kent verschillende eigenschappen. In de vorm van een plastic plaat die op vele manier kan worden toegepast, is het bijzonder bestand tegen slijtage, is leverbaar in het zwart of voldoet aan FDA-normen en kan worden gebruikt zonder smeermiddel en voldoet zo aan de veeleisende hygiëne normen van de omgeving waarin het wordt toegepast. iglidur® plastic stafmateriaal platen worden onder andere gebruikt in medische apparatuur of de levensmiddelen- en verpakkingssectoren. De plastic platen kunnen op maat gesneden worden geleverd, met diktes van 2 mm tot 40 mm, gemaakt van 3 verschillende kunststof materialen en leverbaar in maximaal 7 standaard maten.