Tube-type bar stock

Net als de ronde staven, kunnen buizen van iglidur® stafmateriaal worden besteld in individuele lengten van 100 tot 1000 mm en met een buitendiameter van 110, 125 en 150 mm. Vanwege de lage frictiecoëfficiënten tijdens droog bedrijf en de goede bestendigheid tegen chemicaliën, worden de holle staven van kunststof gebruikt in vele toepassingen en zijn ze gemakkelijk te bewerken. Vanwege hun smeermiddelvrije gebruik, zijn de kunststof buizen vooral geschikt op plekken waar voldaan moet worden aan hoge hygiënische vereisten zoals in medische apparatuur of de voedings- en verpakkingsindustrie. Daarnaast garandeert de geringe slijtage van het stafmateriaal type buis een substantiële reductie van de onderhoudstijden en de kosten van shutdowns. De afwezigheid van smering vereenvoudigt het reinigen van het materiaal en verkort de hiervoor benodigde tijd.
Aantal producten: 0
Niets gevonden? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons gewoon een bericht

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Simon Bodart
Simon Bodart

igus-icon-phone