Rohr-Halbzeuge

Die Rohre aus dem iglidur® Halbzeuge Programm können wie die Rundstäbe in individuellen Längen ab 100 bis 1000 mm und einem Außendurchmesser in 110, 125 und 150 mm bestellt werden. Durch die niedrigen Reibwerte im Trockenlauf und die gute Chemikalienbeständigkeit finden die Hohlstäbe aus Kunststoff ihren Einsatz in vielen Anwendungen und können zudem einfach bearbeitet werden. Durch den schmiermittelfreien Einsatz sind die Kunststoff-Rohre besonders dort geeignet, wo hohe hygienische Anforderungen an die Umgebung erfüllt werden müssen, wie beispielsweise in der Medizintechnik oder Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Der niedrige Verschleiß der Rohr-Halbzeuge garantiert zudem eine deutliche Reduzierung an Wartungszeiten und Wartungskosten, die durch Stillstände verursacht werden. Der Verzicht auf Schmiermittel vereinfacht und verkürzt zudem die Reinigung des Materials.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!