igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
26 mm
Max. kabeldiameter
23 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
25 mm
Krommingsradius [R]
200 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
plus BTW en verzendkostenPrijs op aanvraag
Levertijd op aanvraag
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : R2i.26.025.200.0Prijs op aanvraag
Serie R2.26 - gesloten kabelrups, deksels kunnen vanaf beide zijden aan de buitenradius worden geopendToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitR2i.26.025.200.025200

