igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 3
Inwendige hoogte [Hi]
26 mm
Max. kabeldiameter
23 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
38 mm
Krommingsradius [R]
60 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 2,04 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 59,16
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : R2.26.038.060.0EUR 59,16
Serie R2.26 - gesloten kabelrups, deksels kunnen vanaf beide zijden aan de buitenradius worden geopendToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotR2.26.038.060.03860

